Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, per applicazioni vibranti, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, classe di gioco C4 speciale
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 150 mm |
D - Diametro Esterno | 320 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 108 mm |
d2 - Diametro esterno Anello interno | 0 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 278,3 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 4 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 3 ou 8 |
b - Larghezza della scanalatura | 19,94 mm |
k - Diametro del foro | 9 mm |
Classe di gioco radiale | C4 Special |
Peso | 41,96 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 1740 kN |
C0 - Capacità carico statico | 1890 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 177 kN |
e - Coefficiente | 0.34 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.96 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.98 |
N ref - Velocità termica di riferimento | 1500 tr/min |
N lim - Velocità meccanica limite | 2100 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 6,077 Hz |
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 8,923 Hz |
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,957 Hz |
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,479 Hz |
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,405 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
da min - Diametro minimo spalla AI | 167 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 303 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 3 mm |
Industry Calcul Factors