Cuscinetti orientabili a rulli

22338EMKW33C3 - SNR

22338EMKW33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno400 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno132 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno345,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura20,8 mm
k - Diametro del foro10 mm
Riferimento bussola associataH2338
Classe di gioco radialeC3
Peso79,87 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2600 kN
C0 - Capacità carico statico3120 kN
Cu - Carico limite a fatica272 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.12
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.15
N ref - Velocità termica di riferimento1100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,064 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,937 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,624 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,812 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI210 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto206 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE380 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image