• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22344EMKD1 - NTN

22344EMKD1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno220 mm
D - Diametro Esterno460 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno145 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno388 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Riferimento bussola associataH2344H
Classe di gioco radialeCN
Peso116 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3010 kN
C0 - Capacità carico statico3560 kN
Cu - Carico limite a fatica163 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.06
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.1
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.13
N lim - Velocità limite lub olio1090 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso850 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI242 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto236 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE438 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image