• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22356EMKD1 - NTN

22356EMKD1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno280 mm
D - Diametro Esterno580 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno175 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno489 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Riferimento bussola associataH2356H
Classe di gioco radialeCN
Peso223 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4490 kN
C0 - Capacità carico statico5450 kN
Cu - Carico limite a fatica249 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.18
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.24
N lim - Velocità limite lub olio860 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso670 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI306 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto299 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto12 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE554 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image