• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23022EMKW33C4 - SNR

23022EMKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno154,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7,45 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Riferimento bussola associataH322
Classe di gioco radialeC4
Peso3,52 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico417 kN
C0 - Capacità carico statico517 kN
Cu - Carico limite a fatica56,7 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.89
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.4
N ref - Velocità termica di riferimento3500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,172 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,828 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,446 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,223 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,442 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI118,8 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto118 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE161,2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image