Cuscinetti orientabili a rulli

23026EAKW33C4 - SNR

23026EAKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno146 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno182,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,91 mm
k - Diametro del foro4 mm
Riferimento bussola associataH3026
Classe di gioco radialeC4
Peso5,64 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico565 kN
C0 - Capacità carico statico721 kN
Cu - Carico limite a fatica75,3 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.94
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.48
N ref - Velocità termica di riferimento3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,618 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,383 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,471 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,236 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,442 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI138,8 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto137 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE191,2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image