• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23028EAW33C4 - NTN

23028EAW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno210 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno53 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno155,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno192,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,91 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso6,33 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico597 kN
C0 - Capacità carico statico783 kN
Cu - Carico limite a fatica80,4 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.14
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.67
N ref - Velocità termica di riferimento2800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI148,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE201,2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image