Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 15 mm |
| D - Diametro Esterno | 42 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 17 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 22 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 34,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,11 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 16,3 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 3,85 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,18 kN |
| e - Coefficiente | 0.43 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.55 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 1.48 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.28 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 15000 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 24000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 2,805 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 5,195 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 2,931 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 1,466 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,351 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 20 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 37 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |