Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23030EMKW33C4 - SNR

23030EMKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno225 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno56 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno206,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 4
b - Larghezza della scanalatura9,96 mm
k - Diametro del foro4,5 mm
Riferimento bussola associataH3030
Classe di gioco radialeC4
Peso7,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico660 kN
C0 - Capacità carico statico893 kN
Cu - Carico limite a fatica89,7 kN
e - Coefficiente0.21
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.77
N ref - Velocità termica di riferimento2600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)11,63 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)14,37 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)9,295 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,648 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,447 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI160,2 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto158 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE214,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image