Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN | 
| d - Diametro interno | 170 mm | 
| D - Diametro Esterno | 260 mm | 
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 67 mm | 
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 237,4 mm | 
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm | 
| Numero di fori di lubrificazione | 3 | 
| b - Larghezza della scanalatura | 12 mm | 
| k - Diametro del foro | 5 mm | 
| Riferimento bussola associata | H3034 | 
| Classe di gioco radiale | CN | 
| Peso | 12,8 kg | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 914 kN | 
| C0 - Capacità carico statico | 1240 kN | 
| Cu - Carico limite a fatica | 120 kN | 
| e - Coefficiente | 0.22 | 
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 3.01 | 
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 3.07 | 
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.58 | 
| N ref - Velocità termica di riferimento | 2200 tr/min | 
| N lim - Velocità meccanica limite | 2700 tr/min | 
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C | 
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C | 
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 180,2 mm | 
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 179 mm | 
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 8 mm | 
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 249,8 mm | 
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |