Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 180 mm |
| D - Diametro Esterno | 280 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 74 mm |
| d2 - Diametro esterno Anello interno | 203,6 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 255 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Numero di fori di lubrificazione | 3 |
| b - Larghezza della scanalatura | 13,24 mm |
| k - Diametro del foro | 6 mm |
| Riferimento bussola associata | H3036 |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Peso | 16,9 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 1080 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 1450 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 137 kN |
| e - Coefficiente | 0.23 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.89 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.95 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.4 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 2000 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 2500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 190,2 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 189 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 8 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 269,8 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |