Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
180 mm
D - Diametro Esterno
280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
74 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
203,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
255 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione
3
b - Larghezza della scanalatura
13,24 mm
k - Diametro del foro
6 mm
Classe di gioco radiale
C5
Peso
16,9 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
1080 kN
C0 - Capacità carico statico
1450 kN
Cu - Carico limite a fatica
137 kN
e - Coefficiente
0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.89
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
4.4
N ref - Velocità termica di riferimento
2000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
190,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
269,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento