Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Torna

2308G15C3 - SNR

2308G15C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno53,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno76,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,918 kg
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44,9 kN
C0 - Capacità carico statico13,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,61 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.52
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.45
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.25
Nref - Velocità termica di riferimento8500 tr/min
Nlim - Velocità meccanica limite10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min)4,713 Hz
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min)7,287 Hz
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min)0,393 Hz
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min)4,271 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
Product classification image