Torna

2309KG15 - SNR

2309KG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, versione aperta

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 45 mm
D 100 mm
B 36 mm
d1 59,8 mm
D1 85,4 mm
rs min 1,5 mm
Riferimento bussola associata H2309
Coef (e) 0.43
Y1 1.48
Y2 2.29
Y0 1.55
Classe di gioco radiale CN
Classe di precisione P0
Peso 1,19 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 54,1 kN
Capacità carico statico (C0) 16,6 kN
Carico limite a fatica (Cu) 0,75 kN
Nref 7800 tr/min
Nlim 9300 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 53 mm
da max 59 mm
db min 50 mm
Ce min 5 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image