Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia massiccia, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| D - Diametro Esterno | 100 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 36 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 1,2 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 55 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 16,7 kN |
| e - Coefficiente | 0.41 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.6 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 1.5 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.4 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 7100 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 5600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 53 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 92 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |