Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 500 mm D - Diametro Esterno 720 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 167 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 653 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 6 mm Numero di fori di lubrificazione 8 b - Larghezza della scanalatura 27 mm k - Diametro del foro 16 mm Classe di gioco radiale CN Peso 226 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 4250 kN C0 - Capacità carico statico 8300 kN Cu - Carico limite a fatica 645 kN e - Coefficiente 0.23 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.92 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.98 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.44 N lim - Velocità limite lub olio 530 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 410 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 528 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 692 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 5 mm
Industry Calcul Factors