• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

230/500BL1KC3 - NTN

230/500BL1KC3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno500 mm
D - Diametro Esterno720 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno167 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno653 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Riferimento bussola associataH30/500H
Classe di gioco radialeC3
Peso223 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4250 kN
C0 - Capacità carico statico8300 kN
Cu - Carico limite a fatica645 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.92
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.98
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.44
N lim - Velocità limite lub olio530 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso410 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI528 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto519 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto18 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE692 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image