• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

230/600BL1K - NTN

230/600BL1K

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno600 mm
D - Diametro Esterno870 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno200 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno784,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Riferimento bussola associataH30/600
Classe di gioco radialeCN
Peso386 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5800 kN
C0 - Capacità carico statico12000 kN
Cu - Carico limite a fatica835 kN
e - Coefficiente0.21
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.17
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.72
N lim - Velocità limite lub olio420 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso310 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI623 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto623 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto22 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE847 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image