Torna

2310G15 - SNR

2310G15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
d1 65,8 mm
D1 92,9 mm
rs min 2 mm
Coef (e) 0.43
Y1 1.47
Y2 2.27
Y0 1.54
Classe di gioco radiale CN
Classe di precisione P0
Peso 1,64 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 64,6 kN
Capacità carico statico (C0) 20,2 kN
Carico limite a fatica (Cu) 0,92 kN
Nref 7400 tr/min
Nlim 8500 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 59 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
Product classification image

Equivalenze