Cuscinetti orientabili a sfere

2310KC3 - SNR

2310KC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno65,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno91,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Riferimento bussola associataH2310
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso1,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico64,6 kN
C0 - Capacità carico statico20,2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,92 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.54
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.47
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.27
N ref - Velocità termica di riferimento7400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,717 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,283 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,289 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,145 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI59 mm
da max - Diametro massimo spalla AI64 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto56 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined