Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a sfere

2311S - NTN

2311S

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno43 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso2,08 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico76,5 kN
C0 - Capacità carico statico24 kN
Cu - Carico limite a fatica1 kN
e - Coefficiente0.41
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.6
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.5
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.4
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined