Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 130 mm D - Diametro Esterno 210 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 64 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 148,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 188,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 10,04 mm k - Diametro del foro 4,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 8,4 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 710 kN C0 - Capacità carico statico 906 kN Cu - Carico limite a fatica 93,7 kN e - Coefficiente 0.27 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.46 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.51 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.74 N ref - Velocità termica di riferimento 2400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 141 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 199 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors