Torna

2312KG15C3 - SNR

2312KG15C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, versione aperta

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
d1 77 mm
D1 110,2 mm
rs min 2,1 mm
Riferimento bussola associata H2312
Coef (e) 0.41
Y1 1.55
Y2 2.39
Y0 1.62
Classe di gioco radiale C3
Classe di precisione P0
Peso 2,567 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 87 kN
Capacità carico statico (C0) 28,2 kN
Carico limite a fatica (Cu) 1,28 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 7200 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 71 mm
da max 74 mm
db min 66 mm
Ce min 5 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
Product classification image

Equivalenze