Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 180 mm D - Diametro Esterno 300 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 96 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 266,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 4 b - Larghezza della scanalatura 14,85 mm k - Diametro del foro 7 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 27,302 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1490 kN C0 - Capacità carico statico 1960 kN Cu - Carico limite a fatica 183 kN e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.26 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.32 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.45 N ref - Velocità termica di riferimento 1600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 9,105 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 11,895 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,257 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,629 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 194 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 286 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors