Cuscinetti orientabili a rulli

23138EMKW33C4 - SNR

23138EMKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno104 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno283,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura16,55 mm
k - Diametro del foro8 mm
Riferimento bussola associataH3138
Classe di gioco radialeC4
Peso32,45 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1670 kN
C0 - Capacità carico statico2250 kN
Cu - Carico limite a fatica206 kN
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.26
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.32
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.45
N ref - Velocità termica di riferimento1500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,579 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,421 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,471 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,736 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,435 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI204 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto202 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE306 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image