Torna

2313KG15C3 - SNR

2313KG15C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, versione aperta

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 65 mm
D 140 mm
B 48 mm
d1 85,2 mm
D1 119,7 mm
rs min 2,1 mm
Riferimento bussola associata H2312
Coef (e) 0.39
Y1 1.63
Y2 2.51
Y0 1.7
Classe di gioco radiale C3
Classe di precisione P0
Peso 3,16 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 95,8 kN
Capacità carico statico (C0) 32,5 kN
Carico limite a fatica (Cu) 1,46 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 76 mm
da max 82 mm
db min 72 mm
Ce min 5 mm
Da max 129 mm
ra max 2 mm
Product classification image