• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23164EMKD1C3 - NTN

23164EMKD1C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno320 mm
D - Diametro Esterno540 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno176 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno468 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Riferimento bussola associataH3164H
Classe di gioco radialeC3
Peso164 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4020 kN
C0 - Capacità carico statico6020 kN
Cu - Carico limite a fatica227 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.15
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.2
N lim - Velocità limite lub olio880 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI340 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto338 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto13 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE520 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image