• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23172BK - NTN

23172BK

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno360 mm
D - Diametro Esterno600 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno192 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Riferimento bussola associataH3172H
Classe di gioco radialeCN
Peso215 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4200 kN
C0 - Capacità carico statico7050 kN
Cu - Carico limite a fatica530 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.11
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.15
N lim - Velocità limite lub olio630 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso490 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI382 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto380 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE578 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image