• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23222EAKW33C4 - NTN

23222EAKW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno69,8 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno130,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno175,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura10,52 mm
k - Diametro del foro5 mm
Riferimento bussola associataH2322
Classe di gioco radialeC4
Peso9,25 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico752 kN
C0 - Capacità carico statico869 kN
Cu - Carico limite a fatica92,3 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.12
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.15
N ref - Velocità termica di riferimento2300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI122 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto121 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto17 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE188 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image