Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 130 mm |
| D - Diametro Esterno | 230 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 80 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 202,7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| Numero di fori di lubrificazione | 3 |
| b - Larghezza della scanalatura | 11,56 mm |
| k - Diametro del foro | 5 mm |
| Riferimento bussola associata | H2326 |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Peso | 13,38 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 958 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 1130 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 115 kN |
| e - Coefficiente | 0.32 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.07 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.12 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.15 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 1900 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 2600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 144 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 142 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 21 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 216 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2,5 mm |