Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 140 mm D - Diametro Esterno 250 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 88 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 162,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 219,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 12,64 mm k - Diametro del foro 6 mm Riferimento bussola associata H2328 Classe di gioco radiale CN Peso 17,36 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1140 kN C0 - Capacità carico statico 1370 kN Cu - Carico limite a fatica 136 kN e - Coefficiente 0.33 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.01 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.06 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.06 N ref - Velocità termica di riferimento 1700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 154 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 152 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 22 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 236 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors