Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 120 mm |
D - Diametro Esterno | 180 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 60 mm |
d2 - Diametro esterno Anello interno | 130,6 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 162,2 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 3 |
b - Larghezza della scanalatura | 6,38 mm |
k - Diametro del foro | 3,5 mm |
Riferimento bussola associata | H24024 |
Classe di gioco radiale | C3 |
Peso | 5 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 535 kN |
C0 - Capacità carico statico | 705 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 76 kN |
e - Coefficiente | 0.3 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.23 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.28 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.39 |
N ref - Velocità termica di riferimento | 2500 tr/min |
N lim - Velocità meccanica limite | 3400 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 10,201 Hz |
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 12,799 Hz |
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 8,572 Hz |
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 4,286 Hz |
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,444 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
da min - Diametro minimo spalla AI | 128,8 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 171,2 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |