Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 170 mm D - Diametro Esterno 260 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 90 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 188 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 232,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 4 b - Larghezza della scanalatura 11,99 mm k - Diametro del foro 5 mm Classe di gioco radiale C5 Peso 16,81 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1100 kN C0 - Capacità carico statico 1600 kN Cu - Carico limite a fatica 154 kN e - Coefficiente 0.3 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.18 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.23 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.32 N ref - Velocità termica di riferimento 1600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,649 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,351 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,595 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,298 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 180,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 249,8 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors