Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 180 mm D - Diametro Esterno 280 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 100 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 202,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 249 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 4 b - Larghezza della scanalatura 11,8 mm k - Diametro del foro 5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 22,9 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1270 kN C0 - Capacità carico statico 1830 kN Cu - Carico limite a fatica 173 kN e - Coefficiente 0.31 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.16 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.21 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.29 N ref - Velocità termica di riferimento 1500 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,649 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,351 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,592 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,296 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 190,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 269,8 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors