• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24044EMK30W33C3 - SNR

24044EMK30W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno220 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno118 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno303,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura14,06 mm
k - Diametro del foro6 mm
Riferimento bussola associataH24044
Classe di gioco radialeC3
Peso37,8 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1930 kN
C0 - Capacità carico statico2750 kN
Cu - Carico limite a fatica246 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.18
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.25
N ref - Velocità termica di riferimento1200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,102 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,898 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,937 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,969 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,439 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI232,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE327,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image