Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
480 mm
D - Diametro Esterno
700 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
218 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
625 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
6 mm
Numero di fori di lubrificazione
8
b - Larghezza della scanalatura
33 mm
k - Diametro del foro
20 mm
Classe di gioco radiale
C3
Peso
285 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
5200 kN
C0 - Capacità carico statico
10500 kN
Cu - Carico limite a fatica
610 kN
e - Coefficiente
0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.17
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.22
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.3
N lim - Velocità limite lub olio
490 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
380 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
508 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
672 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento