Cuscinetti orientabili a rulli

24124EAK30W33C3 - SNR

24124EAK30W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, con centraggio su anello interno, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno80 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno134,388 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno173,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura10,67 mm
k - Diametro del foro5 mm
Riferimento bussola associataAH24124
Classe di gioco radialeC3
Peso9,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico729 kN
C0 - Capacità carico statico944 kN
Cu - Carico limite a fatica99,6 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.8
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.74
N ref - Velocità termica di riferimento2000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,745 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,255 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,618 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,809 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI131 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE189 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image