Cuscinetti orientabili a rulli

24138EAK30W33C3 - SNR

24138EAK30W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, con centraggio su anello interno, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno128 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno214,537 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno276,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura16,642 mm
k - Diametro del foro8 mm
Riferimento bussola associataAH24138
Classe di gioco radialeC3
Peso40,05 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1830 kN
C0 - Capacità carico statico2580 kN
Cu - Carico limite a fatica236 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.8
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.74
N ref - Velocità termica di riferimento1100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,175 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,825 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,573 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,787 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI204 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE306 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image