• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24148EAW33C4 - SNR

24148EAW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno400 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno160 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno269 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno348,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura19,37 mm
k - Diametro del foro12 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso76,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2860 kN
C0 - Capacità carico statico3990 kN
Cu - Carico limite a fatica342 kN
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.88
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.92
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.86
N ref - Velocità termica di riferimento800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,642 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,358 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,036 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,518 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,432 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI257 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE383 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image