Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 220 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 300 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 254 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 292 mm |
| T - Altezza reggispinta | 48 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 24 mm |
| Peso | 9,94 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 620 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 2480 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 198 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 275 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 260 mm |