Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 85 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 150 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 114 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 143,5 mm |
| T - Altezza reggispinta | 39 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 19 mm |
| Peso | 2,94 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 295 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 820 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 78,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 135 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 115 mm |