Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 90 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 155 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 117 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 148,5 mm |
| T - Altezza reggispinta | 39 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 19 mm |
| Peso | 3,08 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 320 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 915 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 84 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 140 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 120 mm |