Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29320E - SNR

29320E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero100 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento170 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento128 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero149,9 mm
T - Altezza reggispinta42 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento20,5 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero26,2 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica37,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico58 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso3,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico443 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1390 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale155 kN
N lim - Velocità limite lub olio2100 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,109 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,891 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,983 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,492 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,455 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE147 mm
da min - Diametro minimo spalla AI130 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero107 mm
db2 - Diametro max distanziatore107 mm
undefined