Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno rondella dell'albero 110 mm D - Diametro esterno rondella alloggiamento 190 mm D1 - Diametro interno rondella alloggiamento 140,5 mm d1 - Diametro esterno rondella dell'albero 171 mm T - Altezza reggispinta 48 mm C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento 23 mm B - Larghezza della rondella dell'albero 30,3 mm B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica 46 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 64 mm Materiale gabbia Tôle Peso 5,4 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 589 kN C0a - Capacità carico assiale statico 1830 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 200 kN N lim - Velocità limite lub olio 1900 tr/min N ref - Velocità termica di riferimento 1800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,59 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,41 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,495 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,248 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,452 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 165 mm da min - Diametro minimo spalla AI 145 mm db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero 117 mm db2 - Diametro max distanziatore 117 mm