Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29344E - SNR

29344E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero220 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento360 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento273 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero324,4 mm
T - Altezza reggispinta85 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento41 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero55 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica74 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico125 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso31,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico1770 kN
C0a - Capacità carico assiale statico6430 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale572 kN
N ref - Velocità termica di riferimento900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,064 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,936 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,399 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,699 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,457 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE316 mm
da min - Diametro minimo spalla AI285 mm
undefined