Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29360E - SNR

29360E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero300 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento480 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento366,7 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero431,9 mm
T - Altezza reggispinta109 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento51 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero70 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica95 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico168 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso68,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico2700 kN
C0a - Capacità carico assiale statico10100 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale821 kN
N lim - Velocità limite lub olio750 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento690 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,088 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,912 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,59 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,795 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,459 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE423 mm
da min - Diametro minimo spalla AI385 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero312 mm
db2 - Diametro max distanziatore325,8 mm
undefined