Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno rondella dell'albero | 500 mm |
| D - Diametro esterno rondella alloggiamento | 750 mm |
| D1 - Diametro interno rondella alloggiamento | 611 mm |
| d1 - Diametro esterno rondella dell'albero | 725 mm |
| T - Altezza reggispinta | 150 mm |
| C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento | 74 mm |
| B - Larghezza della rondella dell'albero | 144 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 280 mm |
| Materiale gabbia | Laiton |
| Peso | 235 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 4750 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 19300 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 1140 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 440 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 6 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 670 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 615 mm |