Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29414E - SNR

29414E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero70 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento150 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento105 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero131,6 mm
T - Altezza reggispinta48 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento23 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero31 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica43,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico44 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso3,98 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico437 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1280 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale151 kN
N lim - Velocità limite lub olio2200 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento2300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,616 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,384 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,809 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,448 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE126 mm
da min - Diametro minimo spalla AI105 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero77,5 mm
db2 - Diametro max distanziatore77,5 mm
undefined