Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29417E - SNR

29417E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero85 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento180 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento123 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero160,6 mm
T - Altezza reggispinta58 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento28 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero37 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica50 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico54 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso6,67 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico689 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1950 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale220 kN
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento2000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,613 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,387 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,02 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,51 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,441 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE153 mm
da min - Diametro minimo spalla AI130 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero94 mm
db2 - Diametro max distanziatore94 mm
undefined