Cuscinetti assiali orientabili a rulli

29444E - SNR

29444E

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno rondella dell'albero220 mm
D - Diametro esterno rondella alloggiamento420 mm
D1 - Diametro interno rondella alloggiamento296 mm
d1 - Diametro esterno rondella dell'albero375,3 mm
T - Altezza reggispinta122 mm
C - Larghezza della rondella dell'alloggiamento58,5 mm
B - Larghezza della rondella dell'albero77 mm
B2 - Distanza superficie larga della rondella dell'albero/gabbia metallica103 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico132 mm
Materiale gabbiaTôle
Peso69,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico2910 kN
C0a - Capacità carico assiale statico9320 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale804 kN
N lim - Velocità limite lub olio750 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento850 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,072 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,928 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,352 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,676 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,442 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE355 mm
da min - Diametro minimo spalla AI315 mm
db1 - Diametro max spallamento rondella dell'albero238 mm
db2 - Diametro max distanziatore254 mm
undefined